Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed Monotonic
  • Buffered True Rail-to-Rail Voltage Output
  • 12-Bit Resolution
  • 3V Operation (LTC1450L) ICC: 250µA Typ
  • 5V Operation (LTC1450) ICC: 400µA Typ
  • Parallel 12-Bit or 8 + 4-Bit Double Buffered Digital Input
  • Internal Reference
  • Output Buffer Configurable to Gain of 1 or 2
  • Configurable as a Multiplying DAC
  • Internal Power-On Reset
  • Maximum DNL Error: 0.5LSB

Подробнее о продукте

The LTC1450/LTC1450L are complete single supply, rail-to-rail voltage output, 12-bit digital-to-analog converters (DACs) in a 24-pin SSOP or PDIP package. They include an output buffer amplifier, reference and a double buffered parallel digital interface.

The LTC1450 operates from a 4.5V to 5.5V supply. The output can be pin strapped for 4.095V or 2.048V full-scale. It has a 2.048V internal reference.

The LTC1450L operates from a 2.7V to 5.5V supply. The output can be pin strapped for 2.5V or 1.22V full-scale. It has a 1.22V internal reference.

The LTC1450/LTC1450L offer true stand-alone performance. In addition, the reference output, high and low reference inputs and gain setting resistor are brought to pins for maximum flexibility.

Applications

  • Digital Calibration
  • Industrial Process Control
  • Automatic Test Equipment
  • Arbitrary Function Generators
  • Battery-Powered Data Conversion Products
  • Feedback Control Loops and Gain Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь