Обзор

Особенности и преимущества

  • SO-8 Package
  • 12-Bit Resolution
  • Buffered True Rail-to-Rail Voltage Output
  • External Reference Input Can Be Tied to VCC
  • Output Swings from 0V to VREF
  • 3V and 5V Supply Operation
  • Schmitt Trigger on Clock Input Allows Direct Optocoupler Interface
  • Power-On Reset Clears DACs to 0V
  • 3-Wire Serial Interface
  • Maximum DNL Error: 0.5LSB
  • Low Cost

Подробнее о продукте

The LTC1448 is a dual rail-to-rail voltage output, 12-bit digital-to-analog converter (DAC). It includes rail-to-rail output buffer amplifiers and an easy-to-use 3-wire serial interface. It is available in 8-pin SO and PDIP packages and provides the smallest footprint of any dual 12-bit DAC.

The LTC1448 has an external reference input pin (REF) and its outputs swing from 0V to REF. The REF input can be tied to VCC providing rail-to-rail operation from supplies of 2.7V to 5.5V. (For devices with internal reference see the LTC1446 data sheet.) The LTC1448 dissipates 2.5mW from a 5V supply.

The low power supply current and the small SO-8 package make the LTC1448 ideal for battery-powered applications.

Applications

  • Digital Calibration
  • Industrial Process Control
  • Automatic Test Equipment
  • Cellular Telephones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1448 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь