Обзор
Особенности и преимущества
- Dual DACs with 12-Bit Resolution
- SO-8 Package
- Rail-to-Rail Output Amplifiers
- Internal Reference
- Maximum DNL Error: 0.5LSB
- 3V Operation (LTC1446L): ICC = 650µA Typ
- 5V Operation (LTC1446): ICC = 1000µA Typ
- Settling Time: 14µs to ±0.5LSB
- Power-on Reset Clears DACs to 0V
- 3-Wire Cascadable Serial Interface with 500kHz Update Rate
- Schmitt Trigger On Input Allows Direct Optocoupler Interface
- Low Cost
Подробнее о продукте
The LTC1446/LTC1446L are dual 12-bit digital-to-analog converters (DACs) available in an SO-8 package. They are complete with a rail-to-rail voltage output amplifier, an internal reference and an easy-to-use 3-wire cascadable serial interface.
The LTC1446 has an internal reference and a full-scale output of 4.095V. It operates from a single 4.5V to 5.5V supply.
The LTC1446L has an internal reference and a full-scale output of 2.5V. It operates from a single 2.7V to 5.5V supply.
The low power supply current makes the LTC1446 family ideal for battery-powered applications. These DACs are available in space saving 8-pin SO and PDIP packages and require no external components for operation.
Applications
- Digital Calibration
- Industrial Process Control
- Automatic Test Equipment
- Cellular Telephones
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.