Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Quiescent Current: 8.5μA Max
- Reference Output Drives 0.01μF Capacitor
- Adjustable Hysteresis (LTC1444/LTC1445)
- Wide Supply Range
Single: 2V to 11V
Dual: ±1V to ±5.5V - Input Voltage Range Includes the Negative Supply
- TTL/CMOS Compatible Outputs
- Propagation Delay: 12μs (Typ) (10mV Overdrive)
- No Crowbar Current
- 40mA Continuous Source Current
- Pin Compatible Upgrades for MAX924 (LTC1443)
- Low Profile (5mm × 4mm × 0.8mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC1443/LTC1444/LTC1445 are ultralow power quad comparators with a built-in reference. The comparators feature less than 8.5μA supply current over temperature, an internal reference (1.182V ±1% for LTC1443 or 1.221V ±1% for LTC1444/LTC1445), programmable hysteresis (LTC1444/LTC1445) and TTL/CMOS output (LTC1443/ LTC1445) that sinks and sources current (open-drain output for LTC1444). The reference output can drive a bypass capacitor of up to 0.01μF without oscillation.
The comparators operate from a single 2V to 11V supply or a dual ±1V to ±5.5V supply (LTC1443). Comparator hysteresis is easily programmable using two resistors and the HYST pin (LTC1444/LTC1445). Each comparator’s input operates from the negative supply to within 1.3V of the positive supply. The LTC1443/LTC1445 comparator output stage can continuously source up to 40mA. By eliminating the cross-conducting current that normally happens when the comparator changes logic states, power supply glitches are eliminated.
The LTC1443/LTC1444/LTC1445 are available in the 16-pin SO, PDIP and DFN packages.
Applications
- Battery-Powered System Monitoring
- Threshold Detectors
- Window Comparators
- Oscillator Circuits
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.