Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow Quiescent Current: 3.5µA Typ
  • Reference Output Drives 0.01µF Capacitor
  • Wide Supply Range:
    • Single: 2V to 11V
    • Dual: ±1V to ±5.5V
  • Input Voltage Range Includes the Negative Supply
  • TTL/CMOS Compatible Outputs
  • 12µs Propagation Delay with 10mV Overdrive
  • No Crowbar Current
  • 40mA Continuous Source Current
  • Pin Compatible Upgrades for MAX922
  • 8-pin DIP and SO-8 Package

Подробнее о продукте

The LTC1441 is an ultralow power dual comparator, featuring less than 5.7µA supply current over temperature. The TTL/CMOS outputs both sink and source current.

The comparators operate from a single 2V to 11V supply or a dual ±1V to ±5.5V supply.  Each comparator’s input operates from the negative supply to within 1.3V of the positive supply. The comparator output stage can continuously source up to 40mA. By eliminating the cross-conducting current that normally happens when the comparator changes logic states, the power supply glitches are eliminated.

The LTC1441 is available in an 8-pin PDIP and SO package.

Applications

  • Battery-Powered System Monitoring
  • Threshold Detectors
  • Window Comparators
  • Oscillator Circuits

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1441

Типовые проекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь