Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow Quiescent Current: 2.1µA Typ
  • Reference Output Drives 0.01µF Capacitor
  • Adjustable Hysteresis
  • Wide Supply Range:
    • Single: 2V to 11V
    • Dual: ±1V to ±5.5V
  • Input Voltage Range Includes the Negative Supply
  • TTL/CMOS Compatible Outputs
  • 12µs Propagation Delay with 10mV Overdrive
  • No Crowbar Current
  • 40mA Continuous Source Current
  • Pin Compatible Upgrades for MAX921/931
  • 3mm × 3mm × 0.75mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC1440 is an ultralow power comparator with a built-in voltage reference. The comparator features less than 4.0µA supply current over temperature. The internal reference is 1.182V with ±1% accuracy. The LTC1440 has programmable hysteresis and TTL/CMOS outputs that sink and source current. The reference output can drive a bypass capacitor of up to 0.01µF without oscillation.

The comparators operate from a single 2V to 11V supply or a dual ±1V to ±5.5V supply. Comparator hysteresis is easily programmed by using two resistors and the HYST pin. Each comparator’s input operates from the negative supply to within 1.3V of the positive supply. The comparator output stage can continuously source up to 40mA. By eliminating the cross-conducting current that normally happens when the comparator changes logic states, the power supply glitches are eliminated.

The LTC1440 is available in a 3mm × 3mm × 0.75mm DFN package, as well as 8-pin PDIP and SO-8.

Applications

  • Battery-Powered System Monitoring
  • Threshold Detectors
  • Window Comparators
  • Oscillator Circuits

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1440

Сопутствующие компоненты

LTC1440 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь