Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Programmable Fixed Frequency
  • Wide VIN Range: 3.5V to 36V Operation
  • Low Minimum On-Time (≤300ns) for High Frequency, Low Duty Cycle Applications
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Low Standby Current
  • Secondary Feedback Control
  • Programmable Soft Start
  • Remote Output Voltage Sense
  • Logic Controlled Micropower Shutdown: IQ <25µA
  • Foldback Current Limiting (Optional)
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Output Voltages from 1.19V to 9V
  • Available in 16-Lead Narrow SO and SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC1435A is a synchronous step-down switching regulator controller that drives external N-channel power MOSFETs using a fixed frequency architecture. A wide duty cycle range of 5% to 99% allows high VIN to low VOUT DC/DC conversion, as well as low dropout operation that extends operating time in battery-operated systems. Burst Mode operation provides high efficiency at low load currents.

The operating frequency is set by an external capacitor allowing maximum flexibility in optimizing efficiency. A secondary winding feedback control pin, SFB, guarantees regulation regardless of load on the main output by forcing continuous operation. Burst Mode operation is inhibited when the SFB pin is pulled low, which reduces noise and RF interference.

Soft start is provided by an external capacitor that can be used to properly sequence supplies. The operating current level is user-programmable via an external current sense resistor. Wide input supply range allows operation from 3.5V to 30V (36V maximum).

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers, PDAs
  • Cellular Telephones and Wireless Modems
  • Portable Instruments
  • Battery-Operated Devices
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1435A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь