Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Programmable Fixed Frequency
  • Wide VIN Range: 3.5V to 36V Operation
  • Ultrahigh Efficiency
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Low Standby Current
  • Secondary Feedback Control
  • Programmable Soft Start
  • Remote Output Voltage Sense
  • Logic Controlled Micropower Shutdown: IQ <25µA
  • Foldback Current Limiting (Optional)
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Output Voltages from 1.19V to 9V
  • Available in 16-Lead Narrow SO and SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC1435 is a synchronous step-down switching regulator controller that drives external N-channel power MOSFETs using a fixed frequency architecture. Burst Mode operation provides high efficiency at low load currents. A maximum duty cycle limit of 99% provides low dropout operation which extends operating time in battery-operated systems.

The operating frequency is set by an external capacitor allowing maximum flexibility in optimizing efficiency. A secondary winding feedback control pin, SFB, guarantees regulation regardless of load on the main output by forcing continuous operation. Burst Mode operation is inhibited when the SFB pin is pulled low which reduces noise and RF interference.

Soft start is provided by an external capacitor which can be used to properly sequence supplies. The operating current level is user-programmable via an external current sense resistor. Wide input supply range allows operation from 3.5V to 30V (36V maximum).

For a guaranteed and test minimum on-time refer to the LTC1435A, the "A" version of the LTC1435. The minimum on-time of the LTC1435A is guaranteed to be ≤300ns. The only difference between these two parts is this guaranteed minimum on-time. Pricing is the same.

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers, PDAs
  • Cellular Telephones and Wireless Modems
  • Portable Instruments
  • Battery-Operated Devices
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1435A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.