Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 93%
- Constant Frequency Adaptive Power™ Operation
- Input Voltage Range: 3V to 13.5V
- Internal 0.6Ω Power Switch (VIN = 10V)
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Low-Battery Detector
- Internal Power-On Reset Timer
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Low Quiescent Current: 470µA
- Shutdown Mode Draws Only 15µA Supply Current
- ±1% Reference Accuracy
- Available in 16- and 20-Lead Narrow SSOP
Подробнее о продукте
The LTC1433/LTC1434 are monolithic pulse width modulated step-down DC/DC converters. By utilizing current mode switching techniques, they provide excellent AC and DC load and line regulation. Both devices operate at a fixed frequency with the LTC1434 phase-lockable to an external clock signal.
Both devices incorporate two internal P-channel power MOSFETs with a parallel combined resistance of 0.6Ω (at a supply of 10V). The Adaptive Power output stage selectively drives one or both of the switches at frequencies up to 700kHz to reduce switching losses and maintain high efficiencies at low output currents.
The LTC1433/LTC1434 are capable of supplying up to 450mA of output current and boasts a ±2.4% output voltage accuracy. An internal low-battery detector has the same level of accuracy as the output voltage. A power-on reset timer (POR) is included which generates a signal delayed by 65536/fCLK (300ms typ) after the output is within 5% of the regulated output voltage.
Ideal for current sensitive applications, the devices draw only 470µA of quiescent current. In shutdown the devices draw a mere 15µA. To further maximize the life of the battery source, the internal P-channel MOSFET switch is turned on continuously in dropout.
Applications
- Cellular Telephones
- Portable Instruments
- Wireless Modems
- RF Communications
- Distributed Power Systems
- Scanners
- Battery-Powered Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.