Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- High Power 5V to 3.xV Switching Controller:
Can Exceed 10A Output - All N-Channel External MOSFETs
- Constant Frequency Operation - Small Inductors
- Excellent Output Regulation: ±1% Over Line, Load and Temperature Variations
- High Efficiency: Over 95% Possible
- Fixed Frequency Operation
- No Low Value Sense Resistor Needed
- Outputs Can Drive External FETs with Up to 10,000pF Gate Capacitance
- Quiescent Current: 350µA Typ, 1µA in Shutdown
- Fast Trasient Response
- Adjustable or fixed 3.3 V Output
- Available in 8- and 16- Lead PDIP and SO Packages
Подробнее о продукте
The LTC1430 is a high power, high efficiency switching regulator controller optimized for 5V to 3.xV applications. It includes a precision internal reference and an internal feedback system that can provide output regulation of ±1% over temperature, load current and line voltage shifts. The LTC1430 uses a synchronous switching architecture with two N-channel output devices, eliminating the need for a high power, high cost P-channel device. Additionally, it senses output current across the drain-source resistance of the upper N-channel FET, providing an adjustable current limit without an external low value sense resistor.
The LTC1430 includes a fixed frequency PWM oscillator for low output ripple under virtually all operating conditions. The 200kHz free-running clock frequency can be externally adjusted from 100kHz to above 500kHz. The LTC1430 features low 350µA quiescent current, allowing greater than 90% efficiency operation in converter designs from 1A to greater than 50A output current. Shutdown mode drops the LTC1430 supply current to 1µA.
For new designs, refer to the LTC3830.
Applications
- Power Supply for P6 and Pentium® Microprocessors
- High Power 5V to 3.xV Regulators
- Local Regulation for Dual Voltage Logic Boards
- Low Voltage, High Current Battery Regulation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.