Обзор

Особенности и преимущества

  • Precision Full-Scale DAC Output Current at 25°C: 50µA ±3%
  • Wide Output Voltage DC Compliance: 2V to 10V
  • Wide Supply Range: 3V ≤ VCC ≤ 6.5V
  • Supply Current in Shutdown: 0.2µA
  • Low Supply Current: 130µA
  • Available in 8-Pin SO
  • Triple Mode Interface
    • Standard 3-Wire Mode
    • 1-Wire Pulse Mode Interface: Increment-Only
    • 2-Wire Pulse Mode Interface: Increment/Decrement
  • DAC Value Read Back Capability in 3-Wire Mode
  • DAC Powers Up at Midrange
  • DAC Contents Are Retained in Shutdown

Подробнее о продукте

The LTC1428-50 is a micropower 8-bit current sink output D/A converter (DAC) with an output range of 0µA to 50µA. In 3.3V or 5V systems, the DAC IOUT pin can be biased from 2V to 10V. Supply current is only 130µA. Shutdown mode drops the supply current to 0.2µA.

The LTC1428-50 communicates with external circuitry by using one of three interface modes: standard 3-wire serial mode or one of two pulse modes. Upon power-up, the internal counter resets to 10000000B, the DAC output assumes midrange and the chip configures to 3-wire or pulse mode depending on the CS signal level.

In 3-wire mode, the system MPU can serially transfer 8-bit data to and from the LTC1428-50. In pulse mode, the upper six bits of the DAC output program for increment-only (1-wire interface) or increment/decrement (2-wire interface) operation depending on the DIN signal level. In increment-only mode, the counter rolls over and sets the DAC to zero if the counter increases beyond full scale. In increment/decrement mode, the counter stops incrementing at full scale, stops decrementing at zero scale and does not roll over.

LTC1428-50 is available in an 8-pin SO package.

Applications

  • LCD Contrast Control
  • Backlight Brightness Control
  • Power Supply Voltage Adjustment
  • Battery Charger Voltage/Current Adjustment
  • GaAs FET Bias Adjustment
  • Trimmer Pot Elimination

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1428-50 Обсуждения

RE: Callibration of gain and offset of a voltage channel of ad4111
8 час (часов) назад в категории Precision ADCs
AD9371 Filter Wizard v1.10 creates truncated profile.txt
1 день (дней) назад в категории Design Support AD9371/AD9375
RE: About the operating time of HMC7992
2 день (дней) назад в категории RF and Microwave
LTC1428-50 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь