Обзор
Особенности и преимущества
- Precision 50µA, ±1.5% Initial Full-Scale Output Current, ±2.5% Over Temperature
- Wide Output Voltage DC Compliance: –15V to (VCC – 1.3V)
- Wide Supply Range: 2.7V ≤ VCC ≤ 5.5V
- Supply Current in Shutdown: 10µA Typ
- Low Supply Current: 115µA Typ
- Available in 8-Pin SO
- SMBus Serial Interface
- Four Selectable SMBus Addresses
- DAC Powers Up at Zero or Midscale
- DAC Contents Are Retained in Shutdown
Подробнее о продукте
The LTC1427-50 is a micropower, 10-Bit current output DAC with an output range of 0µA to 50µA. The DAC output is guaranteed monotonic and DNL is less than 0.9LSB under all operating conditions. Full-scale accuracy is ±2.5% over the commercial temperature range. The LTC1427-50 operates with power supply voltages from 2.7V to 5.5V and the DAC current source output can be biased from (VCC – 1.3V) to –15V.
The LTC1427-50 communicates with external circuitry by using the SMBus serial interface. It acts as an SMBus slave device using one of four selectable SMBus addresses set by the two address pins AD0 and AD1.
On power-up, the DAC output assumes midrange or zero scale, depending on the logic state of the two address pins. The LTC1427-50 can be shut down through the SHDN pin or by setting the SHDN bit = 1 in the SMBus command byte. Digital data for the DAC output is retained internally and the supply current drops to 10µA typically when in shutdown.
The LTC1427-50 is available in an 8-pin SO package.
Applications
- LCD Contrast and Backlight Brightness Control
- Power Supply Voltage Adjustment
- Battery Charger Voltage/Current Adjustment
- GaAs FET Bias Adjustment
- Trimmer Pot Elimination
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Сопутствующие компоненты
LTC1427-50 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые µModule Isolator
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.