Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live Backplane
  • System Reset Output with Programmable Delay
  • Programmable Electronic Circuit Breaker
  • User-Programmable Supply Voltage Power-Up Rate
  • High Side Driver for an External N-Channel FET
  • Controls Supply Voltages from 2.7V to 12V
  • Undervoltage Lockout
  • Soft Reset Input
  • Glitch Filter on RESET

Подробнее о продукте

The LTC1422 is an 8-pin Hot Swap controller that allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Using an external N-channel pass transistor, the board supply voltage can be ramped up at a programmable rate. A high side switch driver controls the N-channel gate for supply voltages ranging from 2.7V to 12V.

A programmable electronic circuit breaker protects against shorts. The RESET output can be used to generate a system reset when the supply voltage falls below a programmable voltage. The ON pin can be used to cycle the board power or to generate a soft reset.

The LTC1422 is available in 8-pin PDIP and SO packages.

Applications

  • Hot Board Insertion
  • Electronic Circuit Breaker

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1422 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.