Обзор

Особенности и преимущества

  • 10Msps Sample Rate
  • Single 5V Supply or ±5V Supplies
  • 71dB S/(N + D) and 83dB SFDR at Nyquist
  • 100MHz Full-Power Bandwidth Sampling
  • Input PGA
  • Integral Nonlinearity Error <0.35LSB
  • Differential Nonlinearity <0.25LSB
  • ±2.048V, ±1.024V and ±0.512V Bipolar Input Range
  • Out-of-Range Indicator
  • True Differential Inputs with 75dB CMRR
  • Power Dissipation: 250mW
  • 28-Pin Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1420 is a 10Msps, 12-bit sampling A/D converter that draws only 250mW from either single 5V or dual ±5V supplies. This easy-to-use device includes a high dynamic range sample-and-hold, a precision reference and a PGA input circuit.

The LTC1420 has a flexible input circuit that allows fullscale input ranges of ±2.048V ±1.024V and ±0.512V. The input common mode voltage is arbitrary, though a 2.5V reference is provided for single supply applications. The input PGA has a digitally selectable 1x or 2x gain.

Maximum DC specs include ±1LSB INL and ±1LSB DNL over temperature. Outstanding AC performance includes 71dB S/(N + D) and 83dB SFDR at the Nyquist input frequency of 5MHz.

The unique differential input sample-and-hold can acquire single-ended or differential input signals up to its 100MHz bandwidth. The 75dB common mode rejection allows users to eliminate ground loops and common mode noise by measuring signals differentially from the source. A separate output logic supply allows direct connection to 3V components.

Applications

  • Telecommunications
  • Digital Signal Processing
  • Multiplexed Data Acquisition Systems
  • High Speed Data Acquisition
  • Spectral Analysis
  • Imaging Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.