Обзор

Особенности и преимущества

  • Sample Rate: 800ksps
  • Power Dissipation: 150mW
  • 81.5dB S/(N + D) and 93dB THD
  • No Missing Codes
  • No Pipeline Delay
  • Nap and Sleep Shutdown Modes
  • Operates with 2.5V Internal 15ppm/°C Reference or External Reference
  • True Differential Inputs Reject Common Mode Noise
  • 20MHz Full-Power Bandwidth Sampling
  • Bipolar Input Range: ±2.5V
  • 28-Pin SSOP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC1419 is a 1µs, 800ksps, 14-bit sampling A/D converter that draws only 150mW from ±5V supplies. This easy-to-use device includes a high dynamic range sample-and-hold and a precision reference. Two digitally selectable power shutdown modes provide flexibility for low power systems.

The LTC1419 has a full-scale input range of ±2.5V. Outstanding AC performance includes 81.5dB S/(N + D) and 93dB THD with a 100kHz input; 80dB S/(N + D) and 86dB THD at the Nyquist input frequency of 400kHz.

The unique differential input sample-and-hold can acquire single-ended or differential input signals up to its 20MHz bandwidth. The 60dB common mode rejection allows users to eliminate ground loops and common mode noise by measuring signals differentially from the source.

The ADC has a µP compatible, 14-bit parallel output port. There is no pipeline delay in the conversion results. A separate convert start input and data ready signal (BUSY) ease connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.

Third Party Vendor Availability

ADI partners with third party vendors who assemble and test packaged products with RH Dice inside.

Part Number Description SCD or SMD#
RAD1419 14-Bit, 800ksps Sampling ADC With Shutdown View

Applications

  • Telecommunications
  • Digital Signal Processing
  • Multiplexed Data Acquisition Systems
  • High Speed Data Acquisition
  • Spectrum Analysis
  • Imaging Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.