Обзор
Особенности и преимущества
- Single Supply 5V or ±5V Operation
- Sample Rate: 200ksps
- ±1.25LSB INL and ±1LSB DNL Max
- Power Dissipation: 15mW (Typ)
- Parallel or Serial Data Output
- No Missing Codes Over Temperature
- Power Shutdown: Nap and Sleep
- External or Internal Reference
- Differential High Impedance Analog Input
- Input Range: 0V to 4.096V or ±2.048V
- 81.5dB S/(N + D) and –94dB THD at Nyquist
- 28-Pin Narrow PDIP and SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1418 is a low power, 200ksps, 14-bit A/D converter. Data output is selectable for 14-bit parallel or serial format. This versatile device can operate from a single 5V or ±5V supply. An on-board high performance sample-and-hold, a precision reference and internal timing minimize external circuitry requirements. The low 15mW power dissipation is made even more attractive with two user selectable power shutdown modes.
The LTC1418 converts 0V to 4.096V unipolar inputs from a single 5V supply and ±2.048V bipolar inputs from ±5V supplies. DC specs include ±1.25LSB INL, ±1LSB DNL and no missing codes over temperature. Outstanding AC performance includes 82dB S/(N + D) and 94dB THD at the Nyquist input frequency of 100kHz.
The flexible output format allows either parallel or serial I/O. The SPI/MICROWIRE compatible serial I/O port can operate as either master or slave and can support clock frequencies from DC to 10MHz. A separate convert start input and a data ready signal (BUSY) allow easy control of conversion start and data transfer.
Applications
- Remote Data Acquisition
- Battery Operated Systems
- Digital Signal Processing
- Isolated Data Acquisition Systems
- Audio and Telecom Processing
- Medical Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.