Обзор
Особенности и преимущества
- 16-Pin Narrow SSOP Package (SO-8 Footprint)
- Sample Rate: 400ksps
- ±1.25LSB INL and ±1LSB DNL Max
- Power Dissipation: 20mW (Typ)
- Single Supply 5V or ±5V Operation
- Serial Data Output
- No Missing Codes Over Temperature
- Power Shutdown: Nap and Sleep
- External or Internal Reference
- Differential High Impedance Analog Input
- Input Range: 0V to 4.096V or ±2.048V
- 81dB S/(N + D) and −95dB THD at Nyquist
Подробнее о продукте
The LTC1417 is a low power, 400ksps, 14-bit A/D converter. This versatile device can operate from a single 5V or ±5V supplies. An on-board high performance sample-and-hold, a precision reference and internal trimming minimize external circuitry requirements. The low 20mW power dissipation is made even more attractive with two user-selectable power shutdown modes.
The LTC1417 converts 0V to 4.096V unipolar inputs when using a 5V supply and ±2.048V bipolar inputs when using ±5V supplies. DC specs include ±1.25LSB INL, ±1LSB DNL and no missing codes over temperature. Outstanding AC performance includes 81dB S/(N + D) and −95dB THD at a Nyquist input frequency of 200kHz.
The internal clock is trimmed for 2µs maximum conversion time. A separate convert start input and a data ready signal (BUSY) ease connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.
Applications
- High Speed Data Acquisition
- Digital Signal Processing
- Isolated Data Acquisition Systems
- Audio and Telecom Processing
- Spectrum Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.