Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 400ksps
- Power Dissipation: 70mW
- Guaranteed ±1.5LSB DNL, ±2LSB INL (Max)
- 80.5dB S/(N + D) and 93dB THD at 100kHz
- 80dB S/(N + D) and 90dB THD at Nyquist
- Nap and Sleep Shutdown Modes
- Operates with Internal or External Reference
- True Differential Inputs Reject Common Mode Noise
- 15MHz Full Power Bandwidth Sampling
- ±2.5V Bipolar Input Range
- 28-Pin SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1416 is a 2.2µs, 400ksps, 14-bit sampling A/D converter that draws only 70mW from ±5V supplies. This easy-to-use device includes a high dynamic range sample-and-hold and a precision reference. Two digitally selectable power shutdown modes provide flexibility for low power systems.
The LTC1416’s full-scale input range is ±2.5V. Maximum DC specifications include ±2LSB INL, ±1.5LSB DNL over temperature. Outstanding AC performance includes 80.5dB S/(N + D) and 93dB THD with a 100kHz input, and 80dB S/(N + D) and 90dB THD at the Nyquist input frequency of 200kHz.
The unique differential input sample-and-hold can acquire single-ended or differential input signals up to its 15MHz bandwidth. The 60dB common mode rejection allows users to eliminate ground loops and common mode noise by measuring signals differentially from the source.
The ADC has a µP compatible, 14-bit parallel output port. There is no pipeline delay in the conversion results. A separate convert start input and a data ready signal (BUSY) ease connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.
Applications
- Telecommunications
- Digital Signal Processing
- Multiplexed Data Acquisition Systems
- High Speed Data Acquisition
- Spectrum Analysis
- Imaging Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.