Обзор
Особенности и преимущества
- 1.25Msps Sample Rate
- Single 5V Supply
- Power Dissipation: 55mW
- Nap and Sleep Power Shutdown Modes
- ±0.35LSB INL and ±0.25LSB DNL
- 72dB S/(N + D) and 80dB THD at 100kHz
- External or Internal Reference Operation
- True Differential Inputs Reject Common Mode Noise
- Input Range: 4.096V (1mV/LSB)
- 28-Pin SSOP and SO Packages
Подробнее о продукте
The LTC1415 is a 700ns, 1.25Msps, 12-bit sampling A/D converter that draws only 55mW from a single 5V supply. This easy-to-use device includes a high dynamic range sample-and-hold, precision reference and a trimmed internal clock. Two power shutdown modes provide flexibility for low power systems.
The LTC1415’s full-scale input range is 4.096V. Low linearity errors ±0.35LSB INL, ±0.25LSB DNL make it ideal for imaging systems. Outstanding AC performance includes 72dB S/(N + D) and 80dB THD with an input frequency of 100kHz.
The unique differential input sample-and-hold can acquire single-ended or differential input signals up to its 18MHz bandwidth. The 60dB common mode rejection allows users to eliminate ground loops and common mode noise by measuring signals differentially from the source.
The ADC has a µP compatible, 12-bit parallel output port. There is no pipeline delay in the conversion results. A separate convert start input and data ready signal (BUSY) ease connections to FIFOs, DSPs and microprocessors. A separate output logic supply pin allows direct connection to 3V components.
Applications
- High Speed Data Acquisition
- Imaging Systems
- Digital Signal Processing
- Multiplexed Data Acquisition Systems
- Telecommunications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.