Обзор

Особенности и преимущества

  • Sample Rate: 2.2Msps
  • Outstanding Spectral Purity:
    • 80dB S/(N + D) and 95dB SFDR at 100kHz
    • 78dB S/(N + D) and 84dB SFDR at Nyquist
  • Ultralow Distortion with Single-Ended or Differential Inputs
  • ±2.5V Bipolar Input Range Eliminates Level Shifting and Rail-to-Rail Op Amp Requirements
  • Easy Hookup for External or Internal Reference
  • No Pipeline Delay
  • Power Dissipation: 175mW on ±5V Supplies
  • 28-Pin Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1414 is a 14-bit, 2.2Msps, sampling A/D converter which draws only 175mW from ±5V supplies. This high performance ADC includes a high dynamic range sample-and-hold, a precision reference and requires no external components.

The LTC1414's high performance sample-and-hold has a full-scale input range of ±2.5V. Outstanding AC performance includes 80dB S/(N + D) and 95dB SFDR with a 100kHz input. The performance remains high at the Nyquist input frequency of 1.1MHz with 78dB S/(N + D) and 84dB SFDR.

The unique differential input sample-and-hold can acquire single-ended or differential input signals up to its 40MHz bandwidth. The 70dB common mode rejection can eliminate ground loops and common mode noise by measuring signal differentially from the source.

The ADC has a microprocessor compatible, 14-bit parallel output port. There is no pipeline delay in the conversion results.

Applications

  • Telecommunications
  • Digital Signal Processing
  • Multiplexed Data Acquisition Systems
  • High Speed Data Acquisition
  • Spectrum Analysis
  • Imaging Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь