Обзор
Особенности и преимущества
- 1.25Msps Sample Rate
- Power Dissipation: 160mW
- 71dB S/(N + D) and 82dB THD at Nyquist
- No Pipeline Delay
- Nap (7mW) and Sleep (10µW) Shutdown Modes
- Operates with Internal 15ppm/°C Reference or External Reference
- True Differential Inputs Reject Common Mode Noise
- 20MHz Full Power Bandwidth Sampling
- ±2.5V Bipolar Input Range
- 28-Pin SO and SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC1410 is a 0.65µs, 1.25Msps, 12-bit sampling A/D converter that draws only 160mW from ±5V supplies. This easy-to-use device includes a high dynamic range sample-and-hold, a precision reference and requires no external components. Two digitally selectable power shutdown modes provide flexibility for low power systems.
The LTC1410’s full-scale input range is ±2.5V. Maximum DC specifications include ±1LSB INL and ±1LSB DNL over temperature. Outstanding AC performance includes 71dB S/(N + D) and 82dB THD at the Nyquist input frequency of 625kHz.
The unique differential input sample-and-hold can acquire single-ended or differential input signals up to its 20MHz bandwidth. The 60dB common mode rejection allows users to eliminate ground loops and common mode noise by measuring signals differentially from the source.
The ADC has a µP compatible, 12-bit parallel output port. There is no pipeline delay in the conversion results. A separate convert start input and a data ready signal (BUSY) ease connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.
Applications
- Telecommunications
- Digital Signal Processing
- Multiplexed Data Acquisition Systems
- High Speed Data Acquisition
- Spectrum Analysis
- Imaging Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.