Обзор
Особенности и преимущества
- 600ksps ADC with 6 Simultaneously Sampled Differential Inputs
- 100ksps Throughput per Channel
- 76dB SINAD
- Low Power Dissipation: 15mW
- 3V Single Supply Operation
- 2.5V Internal Bandgap Reference, Can be Overdriven with External Reference
- 3-Wire Serial Interface
- Internal Conversion Triggered by CONV
- SLEEP (6µW) Shutdown Mode
- NAP (3.3mW) Shutdown Mode
- 0V to 2.5V Unipolar, or ±1.25V Bipolar Differential Input Range
- 90dB Common Mode Rejection
- Tiny 32-Pin (5mm × 5mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC1408 is a 14-bit, 600ksps ADC with six simultaneously sampled differential inputs. The device draws only 5mA from a single 3V supply, and comes in a tiny 32 pin (5mm × 5mm) QFN package. A SLEEP shutdown feature lowers power consumption to 6μW. The combination of low power and tiny package makes the LTC1408 suitable for portable applications.
The LTC1408 contains six separate differential inputs that are sampled simultaneously on the rising edge of the CONV signal. These six sampled inputs are then converted at a rate of 100ksps per channel.
The 90dB common mode rejection allows users to eliminate ground loops and common mode noise by measuring signals differentially from the source.
The device converts 0V to 2.5V unipolar inputs differentially, or ±1.25V bipolar inputs also differentially, depending on the state of the BIP pin. Any analog input may swing rail-to-rail as long as the differential input range is maintained.
The conversion sequence can be abbreviated to convert fewer than six channels, depending on the logic state of the SEL2, SEL1 and SEL0 inputs.
The serial interface sends out the six conversion results in 96 clocks for compatibility with standard serial interfaces.
Applications
- Multiphase Power Measurement
- Multiphase Motor Control
- Data Acquisition Systems
- Uninterruptable Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
Software and Simulation
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.