Обзор

Особенности и преимущества

  • 3Msps Sampling ADC with Two Simultaneous Differential Inputs
  • 1.5Msps Throughput per Channel
  • Low Power Dissipation: 14mW (Typ)
  • 3V Single Supply Operation
  • 2.5V Internal Bandgap Reference with External Overdrive
  • 3-Wire Serial Interface
  • Sleep (10µW) Shutdown Mode
  • Nap (3mW) Shutdown Mode
  • 80dB Common Mode Rejection at 100kHz
  • 0V to 2.5V Unipolar Input Range
  • Tiny 10-Lead MS Package

Подробнее о продукте

The LTC1407/LTC1407A are 12-bit/14-bit, 3Msps ADCs with two 1.5Msps simultaneously sampled differential inputs. The devices draw only 4.7mA from a single 3V supply and come in a tiny 10-lead MS package. A Sleep shutdown feature lowers power consumption to 10µW. The combination of speed, low power and tiny package makes the LTC1407/LTC1407A suitable for high speed, portable applications.

The LTC1407/LTC1407A contain two separate differential inputs that are sampled simultaneously on the rising edge of the CONV signal. These two sampled inputs are then converted at a rate of 1.5Msps per channel.

The 80dB common mode rejection allows users to eliminate ground loops and common mode noise by measuring signals differentially from the source.

The devices convert 0V to 2.5V unipolar inputs differentially. The absolute voltage swing for CH0+, CH0, CH1+ and CH1 extends from ground to the supply voltage.

The serial interface sends out the two conversion results in 32 clocks for compatibility with standard serial interfaces.

Resolution INL (typ/max) Input Range
LTC1407 12 bits 0.25 LSB typ / 2 LSB max 0V-2.5V
LTC1407A 14 bits 0.5 LSB typ / 4 LSB max 0V-2.5V
LTC1407-1 12 bits 0.25 LSB typ / 2 LSB max ±1.25V
LTC1407A-1 14 bits 0.5 LSB typ / 4 LSB max ±1.25V

Applications

  • Telecommunications
  • Data Acquisition Systems
  • Uninterrupted Power Supplies
  • Multiphase Motor Control
  • I & Q Demodulation
  • Industrial Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Сопутствующие компоненты

LTC1407 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.