Обзор
Особенности и преимущества
- 3Msps Sampling ADC with Two Simultaneous Differential Inputs
- 1.5Msps Throughput per Channel
- Low Power Dissipation: 14mW (Typ)
- 3V Single Supply Operation
- ±1.25V Differential Input Range
- Pin Compatible 0V to 2.5V Input Range Version (LTC1407/LTC1407A)
- 2.5V Internal Bandgap Reference with External Overdrive
- 3-Wire Serial Interface
- Sleep (10μW) Shutdown Mode
- Nap (3mW) Shutdown Mode
- 80dB Common Mode Rejection at 100kHz
- Tiny 10-Lead MS Package
Подробнее о продукте
The LTC1407-1/LTC1407A-1 are 12-bit/14-bit, 3Msps ADCs with two 1.5Msps simultaneously sampled differential inputs. The devices draw only 4.7mA from a single 3V supply and come in a tiny 10-lead MS package. A sleep shutdown feature lowers power consumption to 10μW.The combination of speed, low power and tiny package makes the LTC1407-1/LTC1407A-1 suitable for high speed,portable applications.
The LTC1407-1/LTC1407A-1 contain two separate differential inputs that are sampled simultaneously on the rising edge of the CONV signal. These two sampled inputs are then converted at a rate of 1.5Msps per channel.
The 80dB common mode rejection allows users to eliminate ground loops and common mode noise by measuring signals differentially from the source.
The devices convert –1.25V to 1.25V bipolar inputs differentially.The absolute voltage swing for CH0+, CH0–, CH1+ and CH1– extends from ground to the supply voltage.
The serial interface sends out the two conversion results in 32clocks for compatibility with standard serial interfaces.
Resolution | INL (typ/max) | Input Range | |
LTC1407 | 12 bits | 0.25 LSB typ / 2 LSB max | 0V-2.5V |
LTC1407A | 14 bits | 0.5 LSB typ / 4 LSB max | 0V-2.5V |
LTC1407-1 | 12 bits | 0.25 LSB typ / 2 LSB max | ±1.25V |
LTC1407A-1 | 14 bits | 0.5 LSB typ / 4 LSB max | ±1.25V |
Applications
- Telecommunications
- Data Acquisition Systems
- Uninterrupted Power Supplies
- Multiphase Motor Control
- I & Q Demodulation
- Industrial Radio
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (4)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC1407-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.