Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Power, 8-Bit, 20Msps ADC
  • 250MHz Internal Sample-and-Hold
  • 7 Effective Bits at 70MHz Input Frequency
  • ±1LSB DNL and INL Max
  • Single 5V Supply and 150mW Dissipation
  • Power Down to 1µA
  • True Differential Inputs Reject Common Mode Noise
  • Accepts Single-Ended or Differential Input Signals
  • ±1V Differential or 2V Single-Ended Input Span
  • Analog Inputs Common Mode to VDD and GND
  • 24-Pin Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1406 is a 20Msps, 8-bit, sampling A/D converter which draws only 150mW from a single 5V supply. This easy-to-use device includes a high dynamic range sample-and-hold with a 250MHz bandwidth.

The LTC1406’s full-scale input range is ±1V. The inputs can be driven differentially or one input can be tied to a fixed voltage and the other input driven with a ±1V bipolar input. Maximum DC specifications include ±1LSB DNL and INL over temperature. Outstanding AC performance includes 48.5dB S/(N + D) and 62dB THD with a 1MHz input; 47.5dB S/(N + D) and 59dB THD at the Nyquist input frequency of 10MHz.

The unique differential input sample-and-hold can acquire single-ended or differential input signals up to its 250MHz bandwidth. The 60dB common mode rejection allows users to eliminate ground loops and common mode noise by measuring signals differentially from the source.

The ADC has an 8-bit parallel output port with separate power supply and ground allowing easy interface to 3V digital systems. The pipelined architecture has five clock cycles of data latency.

Applications

  • Telecommunications
  • Wireless Communications
  • Digital Cellular Telephones
  • CCDs and Image Scanners
  • Video Digitizing and Digital Television
  • Digital Color Copiers
  • High Speed Undersampling
  • Personal Computer Video
  • High Speed Data Acquisition

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.