Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete 12-Bit ADC in SO-8
  • Single Supply 5V or ±5V Operation
  • Sample Rate: 600ksps
  • Power Dissipation: 75mW (Typ)
  • 72dB S/(N + D) and –80dB THD at Nyquist
  • No Missing Codes over Temperature
  • Nap Mode with Instant Wake-Up: 7.5mW
  • Sleep Mode: 60µW
  • High Impedance Analog Input
  • Input Range (1mV/LSB): 0V to 4.096V or ±2.048V
  • Internal Reference Can Be Overdriven Externally
  • 3-Wire Interface to DSPs and Processors (SPI and MICROWIRE Compatible)

Подробнее о продукте

The LTC1404 is a complete 600ksps, 12-bit A/D converter which draws only 75mW from a 5V or ±5V supplies. This easy-to-use device comes complete with a 160ns sample-and-hold and a precision reference. Unipolar and bipolar conversion modes add to the flexibility of the ADC. The LTC1404 has two power saving modes: Nap and Sleep. In Nap mode, it consumes only 7.5mW of power and can wake up and convert immediately. In the Sleep mode, it consumes 60µW of power typically. Upon power-up from Sleep mode, a reference ready (REFRDY) signal is available in the serial data word to indicate that the reference has settled and the chip is ready to convert.

The LTC1404 converts 0V to 4.096V unipolar inputs from a single 5V supply and ±2.048V bipolar inputs from ±5V supplies. Maximum DC specs include ±1LSB INL, ±1LSB DNL and 45ppm/°C full-scale drift over temperature. Guaranteed AC performance includes 69dB S/(N + D) and –76dB THD at an input frequency of 100kHz over temperature.

The 3-wire serial port allows compact and efficient data transfer to a wide range of microprocessors, microcontrollers and DSPs.

Applications

  • High Speed Data Acquisition
  • Digital Signal Processing
  • Multiplexed Data Acquisition Systems
  • Audio and Telecom Processing
  • Digital Radio
  • Spectrum Analysis
  • Low Power and Battery-Operated Systems
  • Handheld or Portable Instruments

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1404 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.