Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Power Dissipation: 14mW
  • 2.8Msps Conversion Rate
  • 3V Single Supply Operation
  • –40°C to 125°C Guaranteed Operation
  • 2.5V Internal Bandgap Reference can be Overdriven
  • 3-Wire Serial Interface
  • Sleep (10µW) Shutdown Mode
  • Nap (3mW) Shutdown Mode
  • 80dB Common Mode Rejection
  • 0V to 2.5V Unipolar Input Range
  • Tiny 10-Lead MS Package

Подробнее о продукте

The LTC1403/LTC1403A are 12-bit/14-bit, 2.8Msps serial ADCs with differential inputs. The devices draw only 4.7mA from a single 3V supply and come in a tiny 10-lead MS package. A Sleep shutdown feature lowers power consumption to 10µW. The combination of speed, low power and tiny package makes the LTC1403/LTC1403A suitable for high speed, portable applications.

The 80dB common mode rejection allows users to eliminate ground loops and common mode noise by measuring signals differentially from the source.

The devices convert 0V to 2.5V unipolar inputs differentially. The absolute voltage swing for +AIN and –AIN extends from ground to the supply voltage.

The serial interface sends out the conversion results during the 16 clock cycles following the rising edge of­ CONV for compatibility with standard serial interfaces. If two additional clock cycles for acquisition time are allowed after the data stream in between conversions, the full sampling rate of 2.8Msps can be achieved with a 50.4MHz clock.

Applications

  • Automotive
  • Communications
  • Data Acquisition Systems
  • Uninterrupted Power Supplies
  • Multiphase Motor Control
  • Multiplexed Data Acquisition

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1403 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые АЦП

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь