Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete 12-Bit ADC with Reference in SO-8
  • Single Supply 3V Operation
  • Sample Rate: 200ksps
  • Power Dissipation: 15mW (Typ)
  • 68dB S/(N + D) and – 72dB THD at 50kHz
  • No Missing Codes Over Temperature
  • Nap Mode with Instant Wake-Up: 1.5mW
  • Sleep Mode: 19.5µW
  • Shutdown Mode: 13.5µW
  • High Impedance Analog Input
  • Input Range (0.5mV/LSB): 0V to 2.048V
  • Internal Reference Can Be Overdriven Externally
  • 3-Wire Interface to DSPs and Processors (SPI and MICROWIRE Compatible)

Подробнее о продукте

The LTC1401 is a complete 200ksps, 12-bit A/D converter that converts 0V to 2.048V unipolar input and draws only 15mW from a single 3V supply. This easy-to-use device comes complete with a 315ns sample-and-hold and a precision reference. Maximum DC specifications include ±1LSB INL, ±1LSB DNL and 45ppm/°C full-scale drift over temperature.

The LTC1401 has three power saving modes: Nap and Sleep, through the serial interface and Shutdown by setting the SHDN pin to zero. In Nap mode, it consumes only 1.5mW of power and can wake up and convert immediately. In Sleep (Shutdown) mode, it consumes 19.5µW (13.5µW) of power typically. Upon power-up from Sleep or Shutdown mode, a reference ready (REFRDY) signal is available in the serial word to indicate that the reference has settled and the chip is ready to convert.

The 3-wire serial port allows compact and efficient data transfer to a wide range of microprocessors, microcontrollers and DSPs.

Applications

  • Low Power and Battery-Operated Systems
  • Handheld or Portable Instruments
  • High Speed Data Acquisition
  • Digital Signal Processing
  • Multiplexed Data Acquisition Systems
  • Telecommunication
  • Digital Radio
  • Spectrum Analysis

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1401 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь