Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Ambient Temperature Sensor Onboard
  • System Power Supply Monitor
  • 10-Bit Resolution Rail-to-Rail Common-Mode Differential Voltage Input
  • Available in 8-Pin SO and PDIP
  • 0.2µA Supply Current When Idle
  • 700µA Supply Current When Sampling at Maximum Rate
  • Single Supply Voltage: 4.5V to 6V
  • 3-Wire Half-Duplex Serial I/O
  • Communicates with Most MPU Serial Ports and All MPU Parallel I/O Ports

Подробнее о продукте

The LTC1392 is a micropower data acquisition system designed to measure temperature, on-chip supply voltage and a differential voltage. The differential inputs feature rail-to-rail common mode input voltage range. The LTC1392 contains a temperature sensor, a 10-bit A/D converter with sample-and-hold, a high accuracy bandgap reference and a 3-wire half-duplex serial interface.

The LTC1392 can be programmed to measure ambient temperature, power supply voltage and an external voltage at the differential input pins, that can also be used for current measurement using an external sense resistor. When measuring temperature, the output code of the A/D converter is linearly proportional to the temperature in °C. Production trimming achieves ±2°C initial accuracy at room temperature and ±4°C over the full -40°C to 85°C temperature range.

The on-chip serial port allows efficient data transfer to a wide range of MPUs over three or four wires. This, coupled with low power consumption, makes remote location sensing possible and facilitates transmitting data through isolation barriers.

Applications

  • Temperature Measurement
  • Power Supply Measurement
  • Current Measurement
  • Remote Data Acquisition
  • Environment Monitoring

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь