Обзор

Особенности и преимущества

  • Low RON: 45Ω
  • Single 2.7V to ±5V Supply Operation
  • Low Charge Injection
  • Serial Digital Interface
  • Analog Inputs May Extend to Supply Rails
  • Low Leakage: ±5nA Max
  • Guaranteed Break-Before-Make
  • TTL/CMOS Compatible for All Digital Inputs
  • Cascadable to Allow Additional Channels
  • Can Be Used as a Demultiplexer

Подробнее о продукте

The LTC1391 is a high performance CMOS 8-to-1 analog multiplexer. It features a serial digital interface that allows several LTC1391s to be daisy-chained together, increasing the number of MUX channels available using a single digital port.

The LTC1391 features a typical RON of 45Ω, a typical switch leakage of 50pA and guaranteed break-beforemake operation. Charge injection is ±10pC maximum. All digital inputs are TTL and CMOS compatible when operated from single or dual supplies. The inputs can withstand 100mA fault current.

The LTC1391 is available in 16-pin PDIP, SSOP and narrow SO packages. For applications requiring 2-way serial data transmission, see the LTC1390 data sheet.

Applications

  • Data Acquisition Systems
  • Communication Systems
  • Signal Multiplexing/Demultiplexing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь