Обзор
Особенности и преимущества
- 3-Wire Serial Digital Interface
- Data Retransmission Allows Series Connection with Serial A/D Converters
- Single 3V to ±5V Supply Operation
- Analog Inputs May Extend to Supply Rails
- Low Charge Injection
- Low RON: 75Ω Max
- Low Leakage: ±5nA Max
- Guaranteed Break-Before-Make
- TTL/CMOS Compatible for All Digital Inputs
- Cascadable to Allow Additional Channels
- Can be used as a Demultiplexer
Подробнее о продукте
The LTC1390 is a high performance CMOS 8-to-1 analog multiplexer. It features a 3-wire digital interface with a bidirectional data retransmission feature, allowing it to be wired in series with a serial A/D converter while using only one serial port. The interface also allows several LTC1390s to be wired in series or parallel, increasing the number of MUX channels available using only a single digital port. All the above features are also valid when LTC1390 operates as a demultiplexer such as with a D/A converter.
The LTC1390 features a typical RON of 45Ω, typical switch leakage of 50pA, and guaranteed break-before-make operation. Charge injection is ±10pC maximum. All digital inputs are TTL and CMOS compatible when operated from single or dual supplies. The inputs can withstand 100mA fault currents.
The LTC1390 is available in 16-pin PDIP and narrow SO packages.
Applications
- Data Acquisition Systems
- Communication Systems
- Signal Multiplexing/Demultiplexing
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Заметки разработчика (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.