Обзор

Особенности и преимущества

  • Two RS232 Transceivers or One RS485 Transceiver
  • Operates from a Single 5V Supply
  • Guaranteed Receiver Output with Inputs Floating or Shorted to Ground
  • Logic Selectable Fast/Slow RS485 Driver Slew Rate
  • Low Supply Current: 7mA Typical
  • 5µA Supply Current in Shutdown
  • Self-Testing Capability in Loopback Mode
  • Separate Driver and Receiver Enable Controls
  • Driver Maintains High Impedance in Three-State, Shutdown or with Power Off
  • Receiver Inputs Can Withstand ±25V

Подробнее о продукте

The LTC1387 is a low power reconfigurable CMOS bidirectional transceiver. It can be configured as an RS485 differential port or as two RS232 single-ended ports. An onboard charge pump uses four 0.1µF capacitors to generate boosted positive and negative supplies, allowing the RS232 drivers to meet ±5V output swing requirements with only a single 5V supply. A shutdown mode reduces the ICC supply current to 5µA.

The RS232 transceivers are in full compliance with RS232 specification. The RS485 transceiver is in full compliance with RS485 and RS422 specifications. The RS485 receiver assumes a known output state when the inputs are floating or shorted to ground. All interface drivers feature short-circuit and thermal shutdown protection. An enable pin allows RS485 driver outputs to be forced into high impedance which is maintained even when the outputs are forced beyond supply rails or the power is off. A loop back mode allows the driver outputs to be connected back to the receiver inputs for diagnostic self-test.

The LTC1387 is available in 20-pin plastic SSOP and SW packages.

Applications

  • Point-of-Sale Terminals
  • Software Selectable Multiprotocol Interface Ports
  • Low Power RS485/RS422/RS232/EIA562 Interface
  • Cable Repeaters
  • Level Translators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1387 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1387 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь