Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates from a Single 3.3V Supply
  • Low Supply Current: ICC = 200µA
  • ESD Protection Over ±10kV
  • Available in 16-Pin SOIC Narrow Package
  • Uses Small Capacitors: 0.1µF
  • Operates to 120kBaud
  • Output Overvoltage Does Not Force Current Back into Supplies
  • EIA/TIA562 I/O Lines Can Be Forced to ±25V Without Damage
  • Pin Compatible with LT1181A

Подробнее о продукте

The LTC1386 is an ultra-low power 2-driver/2-receiver EIA/TIA562 transceiver that operates from single 3.3V supply. The charge pump requires only four space-saving 0.1µF capacitors. The supply current (ICC) of the transceiver is only 200µA with driver outputs unloaded.

The LTC1386 is fully compliant with all data rate and overvoltage EIA/TIA562 specifications. The transceiver can operate up to 120kbaud with a 1000pF, 3kΩ load. Both driver outputs and receiver inputs can be forced to ±25V without damage and can survive multiple ±10kV ESD strikes.

Applications

  • Notebook Computers
  • Palmtop Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1386 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь