Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates from a Single 3.3V Supply
  • Low Supply Current: ICC = 200µA
  • ICC = 35µA in Driver Disable Mode
  • ICC = 0.2µA in Shutdown Mode
  • ESD Protection Over ±10kV
  • Uses Small Capacitors: 0.1µF
  • Operates to 120kBaud
  • Output Overvoltage Does Not Force Current Back into Supplies
  • EIA/TIA-562 I/O Lines Can Be Forced to ±25V Without Damage
  • Pin Compatible with LT 1180A

Подробнее о продукте

The LTC1385 is an ultra-low power, 2-driver/2-receiver EIA / TIA-562 transceiver which operates from a single 3.3V supply. The charge pump requires only four spacesaving 0.1µF capacitors.

The transceiver operates in one of three modes: Normal, Driver Disable or Shutdown. In the Normal mode, ICC is only 200µA in the unloaded condition. In the Driver Disable mode, the charge pump is turned off, the driver outputs are forced into three-state, both receivers are kept active, and ICC drops to 35µA. In the Shutdown mode, everything is turned off and ICC drops to 0.2µA.

The LTC1385 is fully compliant with all data rate and overvoltage EIA/ TIA-562 specifications. The transceiver can operate up to 120kbaud with a 1000pF, 3kΩ load. Both driver outputs and receiver inputs can be forced to ±25V without damage, and can survive multiple ±10kV ESD strikes.

Applications

  • Notebook Computers
  • Palmtop Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1385 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь