Обзор

Особенности и преимущества

  • Micropower Operation: Supply Current = 20µA Max
  • 2-Wire SMBus Interface
  • Single 2.7V to ±5V Supply Operation
  • Expandable to 32 Single or 16 Differential Channels
  • Guaranteed Break-Before-Make
  • Low RON: 35Ω Single Ended/70Ω Differential
  • Low Charge Injection: 20pC Max
  • Low Leakage: ±5nA Max
  • Available in 16-Lead SO and GN Packages

Подробнее о продукте

The LTC1380/LTC1393 are CMOS analog multiplexers with SMBus® compatible digital interfaces. The LTC1380 is a single-ended 8-channel multiplexer, while the LTC1393 is a differential 4-channel multiplexer. The SMBus digital interface requires only two wires (SCL and SDA). Both the LTC1380 and the LTC1393 have four hard-wired SMBus addresses, selectable with two external address pins. This allows four devices, each with a unique SMBus address, to coexist on one system and for four devices to be synchronized with one stop bit.

The supply current is typically 10µA. Both digital interface pins are SMBus compatible over the full operating supply voltage range. The LTC1380 analog switches feature a typical RON of 35Ω (±5V supplies), typical switch leakage of 20pA and guaranteed break-before-make operation. Charge injection is ±1pC typical.

The LTC1380/LTC1393 are available in 16-lead SO and GN packages. Operation is fully specified over the commercial and industrial temperature ranges.

Applications

  • Data Acquisition Systems
  • Process Control
  • Laptop Computers
  • Signal Multiplexing/Demultiplexing
  • Analog-to-Digital Conversion Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь