Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Supply Current: 300µA
  • Receivers 4 and 5 Kept Alive in SHUTDOWN: 35µA
  • ESD Protection: ±10kV
  • Operates from a Single 3.3V Supply
  • Uses Small Capacitors: 0.1µF
  • Operates to 120kBaud
  • Three-State Outputs are High Impedance When Off
  • Output Overvoltage Does Not Force Current Back into Supplies
  • EIA/TIA-562 I/O Lines Can Be Forced to ±25V Without Damage
  • Flowthrough Architecture

Подробнее о продукте

The LTC1350 is a 3-driver/5-receiver EIA/TIA-562 transceiver with very low supply current. In the no load condition, the supply current is only 300µA. The charge pump only requires four 0.1µF capacitors.

In Shutdown mode, two receivers are kept alive and the supply current is only 35µA. All RS232 outputs assume a high impedance state in Shutdown or with the power off.

The LTC1350 is fully compliant with all data rate and overvoltage EIA/TIA-562 specifications. The transceiver can operate up to 120kbaud with a 1000pF and 3kΩ load. Both driver outputs and receiver inputs can be forced to ±25V without damage and can survive multiple ±10kV ESD strikes.

Applications

  • Notebook Computers
  • Palmtop Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LTC1350 Обсуждения

Interceptor list Creation
4 неделя (ль) назад в категории ADI Internal: Using EngineerZone
Interceptor update - NQ
5 неделя (ль) назад в категории ADI Internal: Using EngineerZone
interceptor update - NQ
17 неделя (ль) назад в категории ADI Internal: Using EngineerZone

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь