Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Chip Provides Complete Differential Signal Interface for V.35 Port
  • Drivers and Receivers Will Withstand Repeated ±10kV ESD Pulses
  • Operates from ±5V Supplies
  • 10Mbaud Transmission Rate
  • Meets CCITT V.35 Specification
  • Shutdown Mode Reduces ICC to Below 1µA
  • Selectable Transmitter and Receiver Configurations
  • Independent Driver/Receiver Enables
  • Transmitter Maintains High Impedance When Disabled, Shut Down or with Power Off
  • Transmitters Are Short-Circuit Protected

Подробнее о продукте

The LTC1346A is a single chip transceiver that provides the differential clock and data signals for a V.35 interface from ±5V supplies. Combined with an external resistor termination network and an LT1134A RS232 transceiver for the control signals, the LTC1346A forms a complete low power DTE or DCE V.35 interface port.

The LTC1346A features three current output differential transmitters and three differential receivers. The transceiver can be configured for DTE or DCE operation or shutdown using three Select pins. In the Shutdown mode, the supply current is reduced to below 1µA.

The LTC1346A transceiver operates up to 10Mbaud. All transmitters feature short-circuit protection. Both the transmitter outputs and the receiver outputs can be forced into a high impedance state. The transmitter outputs and receiver inputs feature ±10kV ESD protection.

Applications

  • Modems
  • Telecommunications
  • Data Routers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь