Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Chip Provides All V.35 Differential Clock and Data Signals
  • Operates From Single 5V Supply
  • Software Selectable DTE or DCE Configuration
  • Transmitters and Receivers Will Withstand Repeated ±10kV ESD Pulses
  • Shutdown Mode Reduces Icc to 1µA Typ
  • 10MBaud Transmission Rate
  • Transmitter Maintains High Impedance When Disabled, Shut Down, or with Power Off
  • Meets CCITT V.35 Specification
  • Transmitters are Short-Circuit Protected

Подробнее о продукте

The LTC1345 is a single chip transceiver that provides the differential clock and data signals for a V.35 interface from a single 5V supply. Combined with an external resistor termination network and an LT1134A RS232 transceiver for the control signals, the LTC1345 forms a complete low power DTE or DCE V.35 interface port operating from a single 5V supply.

The LTC1345 features three current output differential transmitters, three differential receivers, and a charge pump. The transceiver can be configured for DTE or DCE operation or shut down using two Select pins. In the Shutdown mode, the supply current is reduced to 1µA.

The transceiver operates up to 10Mbaud. All transmitters feature short-circuit protection and a Receiver Output Enable pin allows the receiver outputs to be forced into a high impedance state. Both transmitter outputs and receiver inputs feature ±10kV ESD protection. The charge pump features a regulated VEE output using three external 1µF capacitors.

Applications

  • Modems
  • Telecommunications
  • Data Routers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь