Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Supply Current: 500µA
  • 0.2µA Supply Current in SHUTDOWN
  • 50µA Supply Current in RECEIVER ALIVE Mode
  • ESD Protection Over ±10kV
  • Operates from a Single 5V Supply
  • Uses Small Capacitors: 0.1µF
  • Operates to 120k Baud
  • Three-State Outputs Are High Impedance When Off
  • Output Overvoltage Does Not Force Current Back into Supplies
  • RS232 I/O Lines Can Be Forced to ±25V Without Damage
  • Flowthrough Architecture

Подробнее о продукте

The LTC1338 is a 5-driver/3-receiver RS232 transceiver with very low supply current. In the no load condition, the supply current is only 500µA. The charge pump only requires four 0.1µF capacitors.

In SHUTDOWN mode, the supply current is further reduced to 0.2µA. In RECEIVER ALIVE mode, all three receivers are kept alive and the supply current is 50µA. All RS232 outputs assume a high impedance state in SHUTDOWN and with the power off.

The LTC1338 is fully compliant with all data rate and overvoltage RS232 specifications. The transceiver can operate up to 120k baud with a 2500pF, 3kΩ load. Both driver outputs and receiver inputs can be forced to ±25V without damage, and can survive multiple ±10kV ESD strikes.

Applications

  • Battery-Powered Modems
  • Battery-Powered DCE
  • Notebook Computers
  • Palmtop Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь