Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Supply Current: 300µA
  • ESD Protection: Over ±10kV
  • 1µA Supply Current in Shutdown
  • Operates from a Single 5V Supply
  • Uses Small Capacitors: 0.1µF
  • Operates to 120k Baud
  • Three-State Outputs Are High Impedance When Off
  • Output Overvoltage Does Not Force Current Back into Supplies
  • RS232 I/O Lines Can Be Forced to ±25V without Damage
  • Pin Compatible with LT®1137A and LT1237
  • Flowthrough Architecture

Подробнее о продукте

The LTC1337 is a 3-driver/5-receiver RS232 transceiver with very low supply current. In the no load condition, the supply current is only 300µA. The charge pump only requires four 0.1µF capacitors and can supply up to 12mA of extra current to power external circuitry.

In Shutdown mode, the supply current is further reduced to 1µA. All RS232 outputs assume a high impedance state in Shutdown and with the power off.

The LTC1337 is fully compliant with all data rate and overvoltage RS232 specifications. The transceiver can operate up to 120k baud with a 1000pF//3kΩ load. Both driver outputs and receiver inputs can be forced to ±25V without damage, and can survive multiple ±10kV ESD strikes.

Applications

  • Notebook Computers
  • Palmtop Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь