Обзор
Особенности и преимущества
- Four RS232 Transceivers or Two RS485 Transceivers on One Chip
- Operates from a Single 5V Supply
- Withstands Repeated ±10kV ESD Pulses
- Uses Small Charge Pump Capacitors: 0.1µF
- Low Supply Current: 8mA Typical
- 10µA Supply Current in Shutdown
- Self-Testing Capability in Loopback Mode
- Power-Up/Down Glitch-Free Outputs
- Driver Maintains High Impedance in Three-State, Shutdown or with Power Off
- Thermal Shutdown Protection
- Receiver Inputs Can Withstand ±25V
Подробнее о продукте
The LTC1334 is a low power CMOS bidirectional transceiver featuring two reconfigurable interface ports. It can be configured as two RS485 differential ports, as two dual RS232 single-ended ports or as one RS485 differential port and one dual RS232 single-ended port. An onboard charge pump requires four 0.1µF capacitors to generate boosted positive and negative supplies, allowing the RS232 drivers to meet the RS232 ±5V output swing requirement with only a single 5V supply. A shutdown mode reduces the ICC supply current to 10µA.
The RS232 transceivers are in full compliance with RS232 specifications. The RS485 transceivers are in full compliance with RS485 and RS422 specifications. All interface drivers feature short-circuit and thermal shutdown protection. An enable pin allows RS485 driver outputs to be forced into high impedance, which is maintained even when the outputs are forced beyond supply rails or power is off. Both driver outputs and receiver inputs feature ±10kV ESD protection. A loopback mode allows the driver outputs to be connected back to the receiver inputs for diagnostic self-test.
Applications
- Low Power RS485/RS422/RS232/EIA562 Interface
- Software-Selectable Multiprotocol Interface Port
- Cable Repeaters
- Level Translators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Сопутствующие компоненты
LTC1334 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC1334 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.