Обзор

Особенности и преимущества

  • Simultaneously Monitors Three Supplies
    • LTC1326: 5V, 3.3V and ADJ
    • LTC1326-2.5: 2.5V, 3.3V and ADJ
  • Guaranteed Threshold Accuracy: ±0.75%
  • Low Supply Current: 20µA
  • Internal Reset Time Delay: 200ms
  • Manual Push-Button Reset Input
  • Active Low and Active High Reset Outputs
  • Active Low “Soft” Reset Output
  • Power Supply Glitch Immunity
  • Guaranteed RESET for VCC3 ≥ 1V or VCC5 ≥ 1V or VCC25 ≥ 1V
  • 8-Pin SO and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC1326/LTC1326-2.5 are triple supply monitors intended for systems with multiple supply voltages. They provide micropower operation, small size and high accuracy supply monitoring.

Tight 0.75% threshold accuracy and glitch immunity ensure reliable reset operation without false triggering. The 20µA typical supply current makes the LTC1326/LTC1326-2.5 ideal for power-conscious systems.

The RST output is guaranteed to be in the correct state for VCC3, VCC5 or VCC25 down to 1V. The LTC1326/LTC1326-2.5 can be configured to monitor one, two or three inputs, depending on system requirements.

A manual push-button reset input provides the ability to generate a very narrow “soft” reset pulse (100µs typ) or a 200ms reset pulse equivalent to a power-on reset. Both SRST and RST outputs are open-drain and can be OR-tied with other reset sources.

Applications

  • Desktop Computers
  • Notebook Computers
  • Intelligent Instruments
  • Portable Battery-Powered Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь