Обзор

Особенности и преимущества

  • Output Current Capability: 120mA
  • External 12V Regulator Can Be Shut Down
  • Built-In N-Channel VCC Switch Drivers
  • Digital Selection of 0V, VCCIN, VPPIN or Hi-Z
  • 3.3V or 5V Vcc Supply
  • Break-Before-Make Switching
  • 0.1µA Quiescent Current in Hi-Z or 0V Mode
  • No VPPOUT Overshoot
  • Logic Compatible with Standard PCMCIA Controllers

Подробнее о продукте

The LTC1314/LTC1315 provide the power switching necessary to control Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) Release 2.0 card slots. When used in conjunction with a PC card interface controller, these devices form a complete minimum component count interface for palmtop, pen-based and notebook computers.

The LTC1314/LTC1315 provide 0V, 3.3V, 5V, 12V and Hi-Z power output for flash VPP programming. A built-in charge pump produces 12V of gate drive for inexpensive N-channel 3.3V/5V Vcc switching. The 12V regulator can be shut down when 12V is not required at VPPOUT. All digital inputs are TTL compatible and interface directly with industry standard PC card interface controllers.

The LTC1314 is available in 14-pin SO and the LTC1315 in 24-pin SSOP.

Applications

  • Notebook Computers
  • Palmtop Computers
  • Pen-Based Computers
  • Handi-Terminals
  • Bar-Code Readers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1315 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь