Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Supply 5V Operation
  • Power Shutdown After Each Conversion (LTC1297)
  • Built-In Sample-and-Hold
  • 60kHz Maximum Throughput Rate (LTC1292)
  • Direct 3-Wire Interface to Most MPU Serial Ports and All MPU Parallel Ports
  • Analog Inputs Common Mode to Supply Rails

Подробнее о продукте

The LTC1292/LTC1297 are data acquisition systems that contain a 12-bit, switched-capacitor successive approximation A/D, a differential input, sample-and-hold on the (+) input, and serial I/O. When the LTC1297 is idle between conversions it automatically powers down reducing the supply current to 5µA, typically. The LTC1292 is capable of digitizing signals at a 60kHz rate and with the device’s excellent AC characteristics, it can be used for DSP applications. All these features are packaged in an 8-pin DIP and are made possible using LTCMOS switched-capacitor technology.

The serial I/O is designed to communicate without external hardware to most MPU serial ports and all MPU parallel I/O ports allowing data to be transmitted over three wires. Because of their accuracy, ease of use and small package size these devices are well suited for digitizing analog signals in remote applications where minimum number of interconnects and power consumption are important.

Applications

  • Resolution: 12 Bits
  • Fast Conversion Time: 12µs Max Over Temp
  • Low Supply Current: 6.0mA
  • Shutdown Supply Current: 5µA (LTC1297)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1297 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь