Обзор

Особенности и преимущества

  • Software Programmable Features:
    • Unipolar/Bipolar Conversion
    • Differential/Single Ended Inputs
    • MSB-First or MSB/LSB Data
  • Built-In Sample and Hold
  • Single Supply 5V or ±5V Operation
  • Direct 4-Wire Interface to Most MPU Serial Ports and All MPU Parallel Ports
  • 46.5kHz Maximum Throughput Rate
  • System Shutdown Output (LTC1296)

Подробнее о продукте

The LTC1293/4/6 is a family of data acquisition systems which contain a serial I/O successive approximation A/D converter. It uses LTCMOS switched capacitor technology to perform either 12-bit unipolar, or 11-bit plus sign bipolar A/D conversions. The input multiplexer can be configured for either single ended or differential inputs (or combinations thereof). An on-chip sample and hold is included for all single ended input channels. When the LTC1293/4/6 is idle it can be powered down in applications where low power consumption is desired. The LTC1296 includes a System Shutdown Output pin which can be used to power down external circuitry, such as signal conditioning circuitry prior to the input mux.

The serial I/O is designed to communicate without external hardware to most MPU serial ports and all MPU parallel I/O ports allowing up to eight channels of data to be transmitted over as few as three wires.

Applications

  • Resolution: 12 Bits
  • Fast Conversion Time: 12µs Max Over Temp
  • Low Supply Current: 6.0mA

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1294 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

LTC1294 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь