Обзор

Особенности и преимущества

  • Software Programmable Features
    • Unipolar/Bipolar Conversion
    • Four Differential/Eight Single-Ended Inputs
    • MSB- or LSB- First Data Sequence
    • Variable Data Word Length
    • Power Shutdown
  • Built-In Sample-and-Hold
  • Single Supply 5V or ±5V Operation
  • Direct Four-Wire Interface to Most MPU Serial Ports and All MPU Parallel Ports
  • 50kHz Maximum Throughput Rate
  • Available in 20-Lead PDIP and SO Wide Packages

Подробнее о продукте

The LTC1290 is a data acquisition component which contains a serial I/O successive approximation A/D converter. It uses LTCMOS switched capacitor technology to perform either 12-bit unipolar or 11-bit plus sign bipolar A/D conversions. The 8-channel input multiplexer can be configured for either single-ended or differential inputs (or combinations thereof). An on-chip sample-and-hold is included for all single-ended input channels. When the LTC1290 is idle it can be powered down with a serial word in applications where low power consumption is desired.

The serial I/O is designed to be compatible with industry standard full duplex serial interfaces. It allows either MSB- or LSB-first data and automatically provides 2's complement output coding in the bipolar mode. The output data word can be programmed for a length of 8, 12 or 16 bits. This allows easy interface to shift registers and a variety of processors.

Applications

  • Resolution: 12 Bits
  • Fast Conversion Time: 13µs Max Over Temp
  • Low Supply Current: 6.0mA

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1290 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь