Обзор
Особенности и преимущества
- Single Supply 3.3V or ±3.3V Operation
- Software Programmable Features
- Unipolar/Bipolar Conversions
- 4 Differential/8 Single-Ended Inputs
- Variable Data Word Length
- Power Shutdown
- Built-In Sample-and-Hold
- Direct 4-Wire Interface to Most MPU Serial Ports and all MPU Parallel Ports
- 25kHz Maximum Throughput Rate
- Available in 20-Lead PDIP and 20-Lead SW Packages
Подробнее о продукте
The LTC1289 is a 3V data acquisition component which contains a serial I/O successive approximation A/D converter. The device specifications are guaranteed at a supply voltage of 2.7V. It uses LTCMOS™ switched capacitor technology to perform a 12-bit unipolar, or 11-bit plus sign bipolar A/D conversion. The 8 channel input multiplexer can be configured for either single-ended or differential inputs (or combinations thereof). An on-chip sample and hold is included for all single-ended input channels. When the LTC1289 is idle it can be powered down in applications where low power consumption is desired.
The serial I/O is designed to be compatible with industry standard full duplex serial interfaces. It allows either MSB- or LSB- first data and automatically provides 2’s complement output coding in the bipolar mode. The output data word can be programmed for a length of 8, 12 or 16 bits. This allows easy interface to shift registers and a variety of processors.
Applications
- Minimum Guaranteed Supply Voltage: 2.7V
- Resolution: 12 Bits
- Fast Conversion Time: 26µs Max Over Temp
- Low Supply Currents: 1.0mA
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.