Обзор
Особенности и преимущества
- Single Supply 3.3V or ±3.3V Operation
- Built-In Sample-and-Hold
- Direct 3-Wire Interface to Most MPU Serial Ports and All MPU Parallel Ports
- 30kHz Maximum Throughput Rate
- Minimum Guaranteed Supply Voltage: 2.7V
- Resolution: 12 Bits
- Fast Conversion Time: 24µs Max Over Temp.
- Low Supply Current: 1.0mA
Подробнее о продукте
The LTC1287 is a 3V data acquisition component which contains a serial I/O successive approximation A/D converter. The device specifications are guaranteed at a supply voltage of 2.7V. It uses LTCMOS™ switched capacitor technology to perform a 12-bit unipolar, A/D conversion. The differential input has an on-chip sample-and- hold on the (+) input.
The serial I/O is designed to communicate without external hardware to most MPU serial ports and all MPU parallel I/O ports allowing data to be transmitted and received over three wires. The low voltage operating capability and the low power consumption of this device make it ideally suited for battery applications. Given the ease of use, small package size and the minimum number of interconnects for I/O, the LTC1287 can be used for remote sensing applications.
Applications
- Battery-Powered Instruments
- Data Logger
- Data Acquisition Modules
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.