Обзор
Особенности и преимущества
- 12-Bit Resolution
- 8-Pin SO Plastic Package
- Low Cost
- Low Supply Current: 160µA Typ
- Auto Shutdown to 1nA Typ
- Guaranteed ±3/4LSB Max DNL
- Single Supply 3V to 6V Operation
- Differential Inputs (LTC1285)
- 2-Channel MUX (LTC1288)
- On-Chip Sample-and-Hold
- 100µs Conversion Time
- Sampling Rates:
- 7.5ksps (LTC1285)
- 6.6ksps (LTC1288)
- I/O Compatible with SPI, Microwire, etc.
Подробнее о продукте
The LTC1285/LTC1288 are 3V micropower, 12-bit, successive approximation sampling A/D converters. They typically draw only 160µA of supply current when converting and automatically power down to a typical supply current of 1nA whenever they are not performing conversions. They are packaged in 8-pin SO packages and operate on 3V to 6V supplies. These 12-bit, switched-capacitor, successive approximation ADCs include sample-and-holds. The LTC1285 has a single differential analog input. The LTC1288 offers a software selectable 2-channel MUX.
On-chip serial ports allow efficient data transfer to a wide range of microprocessors and microcontrollers over three wires. This, coupled with micropower consumption, makes remote location possible and facilitates transmitting data through isolation barriers.
These circuits can be used in ratiometric applications or with an external reference. The high impedance analog inputs and the ability to operate with reduced spans (to 1.5V full scale) allow direct connection to sensors and transducers in many applications, eliminating the need for gain stages.
Applications
- Pen Screen Digitizing
- Battery-Operated Systems
- Remote Data Acquisition
- Isolated Data Acquisition
- Battery Monitoring
- Temperature Measurement
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Краткая спецификация (1)
Заметки разработчика (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.