Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Supply 3V or ±3V Operation
  • 140ksps Throughput Rate
  • 12mW (Typ) Power Dissipation
  • On-Chip 25ppm/°C Reference
  • Internal Synchronized Clock; No Clock Required
  • High Impedance Analog Input
  • 69dB S/(N + D) and 77dB THD at Nyquist
  • ±0.5LSB INL and ±0.75LSB DNL Max (A Grade)
  • 2.7V Guaranteed Minimum Supply Voltage
  • ESD Protected On All Pins
  • 24-Pin Narrow PDIP and SW Packages
  • 0V to 2.5V or ±1.25V Input Ranges

Подробнее о продукте

The LTC1282 is a 6µs, 140ksps, sampling 12-bit A/D converter that draws only 12mW from a single 3V or dual ±3V supply. This easy-to-use device comes complete with 1.14µs sample-and-hold, precision reference and internally trimmed clock. Unipolar and bipolar conversion modes provide flexibility for various applications. They are built with LTBiCMOS switched capacitor technology.

The LTC1282 has a 25ppm/°C (max) internal reference and converts 0V to 2.5V unipolar inputs from a single 3V supply. With ±3V supplies its input range is ±1.25V with two’s complement output format. Maximum DC specifications include ±0.5LSB INL, ±0.75LSB DNL and 25ppm/°C full-scale drift over temperature. Outstanding AC performance includes 69dB S/(N + D) and 77dB THD at the Nyquist input frequency of 70kHz.

The internal clock is trimmed for 6µs maximum conversion time. The clock automatically synchronizes to each sample command eliminating problems with asynchronous clock noise found in competitive devices. A high speed parallel interface eases connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.

Applications

  • 3V Powered Systems
  • High Speed Data Acquisition
  • Digital Signal Processing
  • Multiplexed Data Acquisition Systems
  • Audio and Telecom Processing
  • Spectrum Analysis

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь